製品の公開
G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Google翻訳”,
プロのキッチン向けのデッキマウント型シングルホールミキサー。高さ 190 mm、長さ 200 mm の回転式管状吐水口を備えたプランジシンク用ミキサー。星型フローストレートナー。コントロールノブ付きの無水バルブヘッド。流量 45 lpm (3 bar 時)。滑らかな内部の吐水口。クロームメッキの真鍮製本体と吐水口。2 本のステンレス製ロッドによる補強固定。F3/8" PEX フレキシブル。プロのキッチンでの集中的な使用に適しています。30 年保証。
技術仕様
  • Unique refG66452
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)268
  • 幅(mm)151
  • 奥行き(mm)227
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1357
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米