製品の公開
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Google翻訳”,

よだれかけタップなしの完全な前すすぎセット。

プロのキッチンでの集中的な使用に適しています。

壁掛け式ミキサー、F3/4インチ、150mmセンター、以下付き:

- コントロールノブ付きのバルブヘッド。

- ミキサーに逆止弁が組み込まれています。

出口での流量が 9 lpm の白いハンド スプレー (参照番号 433000)。

耐衝撃チップを備えたスケール耐性ハンドスプレー。

白色、強化、食品グレードのフレキシブル ホース L. 0.95m。

3/4インチのステンレス柱。

調整可能な壁掛けブラケット。

ステンレススチール製スプリングガイド。

30年間の保証。

技術仕様
  • Unique refG6433
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションPre-rinse sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)194
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011614
  • ETIM 名Large kitchen mixing tap
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米