このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

8” CYLINDER PENDANT LED DOWNLIGHT - CLP8100

Unique ref.: delray_clp8100
ブランド名: Delray Lighting LLC
製品ファミリー: Downlights
製品グループ: Cylinders
公開日: 2016-03-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 18” standard height.
Fixture mounts to standard J-box.
Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finish is Clear Alzak® Haze.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Emergency Battery Pack (EM) provides 7W of power for 90 mins. Voltage must be specified.
  • EM internal to fixture. Red light text button in reflector.
  • cU.L. listed for damp locations.

A-LINE LEDs
  • CREE® LMH LED modules feature opal diffusers that provide the appearance of an A-lamp from below.
  • 21W/2000 Lumens.
  • 90 CRI
  • Dimming available for both wattages and all color temperatures.
  • 50,000 hour LED life
  • 5-year LED warranty
    Specify LED color:
    W30–White (3000º K)
    W35–White (3500º K)
    W41–White (4100º K)

DIMMING
Energy management dimming to 15%, 0–10V, standard. (See back page for details.)
  • D1–ERP driver, 1%
  • D4A–Lutron HiLume A Series 2-wire Fwd Phase. 120V only.
  • D9A–HiLume A Series Ecosystem 3-wire L3DA4U1UK, 120/277V.
  • D11–Lutron EcoSystem H-Series LDE14U1UK LED driver (=1%). Purple/purplegray wire control.

  • ACCESSORIES
    CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
    CPBA–Ball aligner for hard stem.
    X–Custom pendant length (specify in inches).

    FINISHES
    BM–Brushed Metal, Anodized
    BZ–Bronze
    K–Black
    W–White
    S–Silver
    C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


    主なマテリアル:
    副マテリアル:
    デザイン: United States
    製作国: United States

    BIMobject カテゴリー: 照明 - ペンダント
    この製品は以下で提供されています:
    North America
    • Canada
    • United States

    BIMobject®