このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

8” CYLINDER VERTICAL LAMP PENDANT DOWNLIGHT - CP8100

Unique ref.: delray_cp8100
ブランド名: Delray Lighting LLC
製品ファミリー: Downlights
製品グループ: Cylinders
公開日: 2016-03-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 14” standard height; dimming and emergency ballast add 4”. Fixture mounts to standard J-box. Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finishes are A–Clear Alzak® Haze or G–Wheat Alzak® Haze

TRIM OPTIONS
B–Black baffle
SP–Splay Fresnel Lens

ELECTRICAL
cU.L. listed for use in damp locations.

BALLAST
Electronic enclosed, class P, HPF is supplied standard in 120V or 277V. Ballasts use 4-pin lamps and provide rapid start, .99 power factor with THD
Dimming ballast controls lumen output down to ±5% and is available from Advance (D3, D5) and Lutron (D9). All require compatible dimmers.

LAMP HOLDER
Uses earthquake, shake proof lamp socket that easily installs and removes with a small twist.

ACCESSORIES
CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
CPBA–Ball aligner for hard stem.
X–Custom pendant length (specify in inches).

DIMMING/EM
D3–Advance Mark X dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D5–Advance Mark VII dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D9–Lutron Eco System dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
EM–Emergency power pack ignites one lamp for 90 minutes. (Adds 4” to fixture height.)

FINISHES
BM–Brushed Metal, Anodized
BZ–Bronze
K–Black
W–White
S–Silver
C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 照明 - ペンダント
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®