このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Unique ref.: delray_dos_linear
ブランド名: Delray Lighting LLC
製品ファミリー: Strip Lights
製品グループ: LED
公開日: 2016-09-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Acrylic
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 照明 - 天井取り付け
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Downlighting fixtures
UNSPSC コード: 39111515
Uniclass 1.4 コード: JY73
Uniclass 1.4 詳細: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: EF_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®