製品の公開
DOS CHANDELIERS
Delray Lighting LLC

DOS CHANDELIERS

4.5 out of 5 stars4.5(10 reviews)
Google翻訳”,
標準キャノピー•すべての標準Jボックスに取り付けます。 J-boxは、75ポンドをサポートできる構造に取り付ける必要があります。 •中央のキャノピーは10"x2.25"です。セパレートキャノピーとネクサスキャノピーは3.8"x0.45"です。すべてのドライバーはリモートマウントされます。 •標準のペンダントの長さ:8フィート。追加のペンダントにはXPを指定します。キャノピーからフィクスチャーまでの最大距離:25フィートキャノピーからドライバーまでの最大距離:100フィート(10 AWGワイヤーを使用)。構造•直接/間接の白いつや消しアクリルディフューザーを備えた押し出しアルミニウム製アウターハウジング8フィートグレーまたは白22AWG調整可能電源コードおよびプッシュボタングリッパー付きACケーブルが標準装備されています。 LEDドライバー•定電圧、SQ–RGBDMX用の100W/24Vユニバーサル。 •単色(赤または青)LED用の60W/12Vドライバー。 •電子ドライバー、DMX、調光インターフェースは、簡単にアクセスできるようにキャノピーまたはリモートギアボックスに収納されています。 •カラーLEDオプションには、DMX 512インターフェース(BDMXMOD)で制御される赤と青のほか、RGBシーケンスが含まれます。オプションのウォールボックスコントロールは別途提供されます(Traxon、バックページを参照)。•乾燥した場所についてはcULがリストされています。カラーLED•柔軟な5050ユニバーサル電圧LEDテープライト。 •SQ–RGBシーケンサーの場合は24V。単色(赤または青)LEDの場合は12V。白色LED•日亜化学工業NFSL757リニアボードチップ。 •白色温度には、W30(3000K)、W35(3500K)、およびW40(4000K)が含まれます。 •cULは乾燥した場所にのみ記載されています。
技術仕様
  • Unique refdos_chandelier
  • コレクションセットDownlights
  • コレクションUNO/DOS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Downlighting fixtures
  • UNSPSC39111515
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品

4.8 out of 5 stars 4.8 (5)
4.5 out of 5 stars 4.5 (13)
3.6 out of 5 stars 3.6 (5)
4.4 out of 5 stars 4.4 (5)