このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

LUMA Prismatic LED

Unique ref.: luma_prismatic
ブランド名: Delray Lighting LLC
製品ファミリー: Downlights
製品グループ: LUMA
公開日: 2017-11-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
CONSTRUCTION
Convection vented die cast aluminum heat sink housing. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal

ACRYLIC DIFFUSER CLEANING
Warning: Do not clean with ammonia based cleaners (e.g. Windex®). Use only water or cleaners specifically formulated for cleaning plastics.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards.
White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI.
Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration.
Order XL . Specify lumens.
cUL listed for damp locations

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.
LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
• For 5,000 lumens only.
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.
• For 5,000 lumens only.
CUSTOM LUMEN OUTPUT
REDUCTION
XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens.
EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 照明 - ペンダント
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: JY73
Uniclass 1.4 詳細: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: EF_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®