このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

STICK SLT7 - Trim 13 - Adjustable LED Single Lamp Surface

Unique ref.: stick_slt7_trim_13
ブランド名: Delray Lighting LLC
製品ファミリー: Strip Lights
製品グループ: LED
公開日: 2017-11-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
CONSTRUCTION
• SLT7 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing.
• Rail System may also be suspended as a pendant.
8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Order SAC and SPF7.
• Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 照明 - 天井取り付け
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: JY73
Uniclass 1.4 詳細: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: EF_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®