製品の公開
Viking Prison Fencing System
Demex AB

Viking Prison Fencing System

Google翻訳”,
バイキング・プリズンは、矯正施設や最大限の境界保護を必要とするその他の環境向けに設計された高セキュリティフェンスシステムです。頑丈な溶接メッシュ構造により、長期間にわたって構造的完全性を維持し、堅牢でプロフェッショナルな外観を実現します。垂直および水平の鋼線は、各交点で連続的にスポット溶接され、変形や改ざんに強い、強固で安定したパネル構造を形成します。各プロジェクトは、現場固有のセキュリティ要件に従って設計されます。支柱は通常、2500 mm間隔でコンクリート基礎に埋め込まれます。フェンスパネルは通常、支柱の形状に沿って配置された平鋼棒を使用して支柱に直接取り付けられ、300 mm間隔で貫通ボルトで固定され、保護側にはブレークオフセキュリティナットが取り付けられます。
仕様
  • Vertical & horizontal wire: Ø 4.0mm Mesh size: 76.2×12.7mm Panel width: 2515-3658mm (standard 2515 mm) Panel height: 990mm-6096mm
技術仕様
  • Unique refviking-prison
  • コレクションセットFence
  • コレクションPanel fence
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

ヨーロッパ