製品の公開
Viking Safe Fencing System
Viking Safe Fencing System
    Demex AB

    Viking Safe Fencing System

    Google翻訳”,
    Viking Safeパネルは、Demexパネルシリーズの中で2番目に強度が高く、Viking GuardとViking Basicの中間に位置する製品です。このシステムは、セキュリティ、耐久性、デザインのバランスに優れています。不整地でも簡単に設置できる支柱システムを採用しているため、Viking Safeは幅広い用途に適しています。パネルは連続設置も支柱への直接固定も可能で、レイアウトや構造の柔軟性に優れています。Viking Safeは、セキュリティと美観の両方に高い要求がある設置場所に最適で、産業施設や公共施設で人気を集めています。このシステムはほぼすべての高さに対応しており、スポット溶接されたメッシュパネル、支柱、固定部品で構成されています。また、同じメッシュ素材を使用したゲートシステムと組み合わせることも可能です。
    仕様
    • VIKING SAFE PANELS Vertical wire: ø 5 mm Horizontal wire: ø 6 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2,510 mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING SAFE FENCING POSTS Viking Safe Speed posts Viking Safe Alfa posts Viking Safe Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    技術仕様
    • Unique refViking-Safe
    • コレクションセットFence
    • コレクションPanel fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス