このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

iOCHOW Floor Chair Indoor

Unique ref.: 2nd-chair-on-the-moon
ブランド名: BIMobject (Demo)
製品ファミリー: Furniture
製品グループ: Chair
幅 (インチ): 42.9
高さ (インチ): 26
奥行 (インチ): 25.6
公開日: 2019-12-03
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

iOCHOW Floor Chair Indoor & Outdoor Lounger Chair-Bean Bag Chair Memory Foam Sofa with Dirt-Proof Oxford Fabric&Side Pocket for Kids Grey


As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comparing to bean bag chair filled with bean, the iOCHOW floor chair is made of breathable PVC coated fabric, stuffed with 100% polyurethane filling that is more durable to maintain shape while increasing comfort levels for the ultimate chill moments making this lazy chair durable yet safe.

Dimensions: 26in(H) x 43in(W) x 26in(D), a great size for both kids and adults. This comfy floor chair is the perfect furniture to any basement, family room, dorm, or bedroom, also great to be used outdoors.

The iOCHOW lazy sofa made of oxford fabric with a PVC coat, it is Dirt-Proof and wipeable. In addition, our floor chair are designed with an extra long zipper, you could easily removed and cleaned the cover.

The lounge chairs have one pocket on either side, which encourages children to store away their stuffed animals toys, towels, pillows sheets, books etc, promotes the child to clean up the fun way.

After vacuum compression, the main body will expand automatically after being taken out of the bag. It's very convenient to carry before opening. Once inflated, the floor chair can no longer shrink. Do not place this product in direct sunlight, rain or strong wind for a long time.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: China
正味重量 (ポンド): 21.6

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 詳細: Easy chairs
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
Amazon

Amazon additional informaton

Amazon additional informaton

Additional information about the product in Amazon

名前
ASIN B07RY6NNKP
Click to BUY https://amzn.to/34VcKyp
Customer Reviews 4.2 out of 5 stars
Shipping Weight (pounds) 26.1

BIMobject®