お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

CEO keynote from BIM World in Paris 2016

Unique ref.: CEO_keynote_2016_short_PDF
ブランド名: BIMobject (Demo)
製品ファミリー: Inspiration and Solutions
製品グループ: Case Study offices
公開日: 2012-04-11
改訂バージョン: 1
タイプ: ドキュメント(参考)
ダウンロード (1)
Keynote from Stefan Larsson, CEO and founder of BIMobject. Presentation from BIM world in Paris 2016. All rights reserved.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
制作国:

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - コントローラー

BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

名前
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です