お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Unique ref.: live_mosquito_container
ブランド名: BIMobject (Demo)
製品ファミリー: Site
製品グループ: Construction
幅 (mm): 12190
高さ (mm): 2591
奥行 (mm): 2438
公開日: 2014-10-23
改訂バージョン: 3
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


主なマテリアル: Brass
副マテリアル: Fabric
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 30480

BIMobject カテゴリー: 建設 - 工事用仮設物
IFC分類: Building Element Proxy
UNSPSC 名前: Construction and maintenance support equipment
UNSPSC コード: 3019
Uniclass 1.4 コード: L
Uniclass 1.4 詳細: Construction Products
Uniclass 2.0 コード: PR-XX
Uniclass 2.0 詳細: Construction Aids
NBS Reference コード: XX
NBS Reference 詳細: Construction Aids
OmniClass Number: 23-15 15 15
OmniClass Title: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

名前
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

名前
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

名前
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

名前
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

名前
Density 100

SystemFamilyProperties

名前
Density 100

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です