製品の公開
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    一枚のカット、穴あき、折り畳み、塗装された板金。スクラップはありません。 Voilà、さまざまな色の縦型の本棚で、簡単に、単独で、またはグループで。折り目の穴と棚を保持するリベットによって強調された、工業的なトーンのストレージユニット。本の居間や寝室に最適です。キッチンでは、瓶やスパイス、バスタオルや香水を入れることができます。または、オフィス内のファイルフォルダ。列の本棚と入力します。材料構造は、200x100 cmの単一の鋼板で作られ、スクラップなしで曲げられ、リベットで留められています。仕上げ/色:白、赤、オレンジのパウダーペイントコーティング。
    技術仕様
    • Unique refkant
    • コレクションセットBookcase
    • コレクションKant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)197
    • 幅(mm)23
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納