製品の公開
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    5つ星のうち3.53.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    Vico Magistretti-1991年、自立型のモジュラー本棚、無限の、そしてコーナーの構成のための日本の珍味。いくつかの単純な線は、家庭やオフィスの真のクラシックを形作っています。細い内部仕切りは、さまざまなサイズの本を保管するために調整できます。無垢材の材料構造。ベニヤの木製パーティクルボードパネル。塗装された木製パーティクルボードの可動式内部棚と垂直仕切り。ベース(足/ホイール):調整可能な足。仕上げ/色:天然オークまたはブラックウォールナット、透明なアクリルオープンポアニスで仕上げました。棚と縦の仕切りは、オークのバージョンのみ、またはベニヤの黒いクルミで、卵の殻の白で塗装されています。注:内部シェルフは、32mmの距離で5つの位置に配置できます。
    技術仕様
    • Unique reftani_moto
    • コレクションセットBookcase
    • コレクションTani Moto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)1040
    • 奥行き(mm)330
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具