製品の公開
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Google翻訳”,

    当社の最新の Air Kits™ は、これまでで最も頑丈な公共の自転車用ポンプです。それらは、陽極酸化アルミニウムとステンレス鋼で作られたアップグレードされた高摩耗部品と、プレスタとシュレーダーの両方のバルブに対応する耐久性のある Dero Metal Head™ を特徴としています。亜鉛メッキされた保護プレートは、ポンプの仕上げを魅力的に保ち、ポンプヘッドが使用されていないときの傷を防ぎます。すべての内部コンポーネントは個別に入手可能で、サービスも簡単です。

    Air Kit™ 4 には、統合されたホイール ホルダーと PSI 圧力計が含まれています。

    仕様
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    技術仕様
    • Unique refAir-Kit-4
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Repair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち3.7 3.7 (6)
    5つ星のうち4.1 4.1 (9)