製品の公開
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    言明する

    バイクバイクラックは、人目を引く機能的なストリートアートです。自転車に乗っている人を歓迎し、安全で便利な駐車場所を提供します。

    2〜4台の自転車を駐車します。

    仕様
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    技術仕様
    • Unique refdero-bike-bike-rack
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    • 幅(inch)67
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)