製品の公開
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Google翻訳”,

    スライド アーム システム: 調整可能なスライド アームにより、顧客はスペースを最大限に活用しやすくなり、都市の要件に合わせて柔軟性が生まれます。

    スクエア チューブ アーム: パイプカッターに耐性のあるスクエア チューブにより、ウルトラ スペース セーバー スクエアは、ラウンド チューブの同等品よりも安全です。

    Ultra Space Saver Squared は U ロックに対応し、フェンダー付きの自転車に対応します。これは、ほぼすべてのスペースに適合するように設計された、取り付けが簡単なモジュラー システムです。

    仕様
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    技術仕様
    • Unique refultra-space-saver-squared
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー