製品の公開
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Google翻訳”,

    正面玄関の上の魅力的な天蓋で歓迎の入り口を作成してください!頑丈なアルミニウムフレーム上に構築された板金の完全でユニークなエントランスルーフ。このモデルには、天井に埋め込み式のスポットライトもあります。すべての建物タイプに適した時代を超越したデザインのスモーランドクラフト。 6つの異なる色で利用可能で、すべて白いラッカーを塗られたアルミニウムシートの天井があります。幅:1600mmおよび2100mm

    利点

    右または左に排水路を備えた一体型雨どい。

    オプションのスポットライト。

    板金の最もメンテナンスフリーの入り口の屋根の1つ。

    クラフトビルド。

    EN1090-3に準拠した建築基準およびCEマーキングに準拠

    仕様
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    技術仕様
    • Unique refAngled1600
    • コレクションセットStandard
    • コレクションAngled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • OmniClassNumber23-13 35 25 11
    • OmniClassタイトルPrefabricated Shell Roofs

    対応地域

    ヨーロッパ