お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Modern Flat Console Seamed 2500

Unique ref.: ModernFlatConsoleSeamed2500
ブランド名: Designtak
製品ファミリー: Standard
製品グループ: Modern Flat Console Seamed
幅 (mm): 2500
高さ (mm): 750
奥行 (mm): 950
公開日: 2017-08-29
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


主なマテリアル: Sheet metal
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 39

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing accessories
UNSPSC コード: 301516
Uniclass 1.4 コード: L3825
Uniclass 1.4 詳細: Roof for external spaces
Uniclass 2015 コード: EF_30_10
Uniclass 2015 詳細: Roofs
OmniClass Number: 23-13 35 25 11
OmniClass Title: Prefabricated Shell Roofs
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

名前
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®