Unique ref.: | sunworker-showcase |
---|---|
ブランド名: | Dickson Constant |
製品ファミリー: | Solar Protection |
製品グループ: | Screen |
幅 (mm): | 3000 |
奥行 (mm): | 0.42 |
公開日: | 2017-10-11 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | ショーケース(モデル) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Exterior velum
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
製品URL: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
設置方法: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
技術説明: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
説明ビデオ: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
GTINコード: | 39219060 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/dickson-constant/product/sunworker-showcase
主なマテリアル: | Polyester |
---|---|
副マテリアル: | PVC |
デザイン: | France |
製作国: | France |
正味重量 (kg): | 300 |
BIMobject カテゴリー: | 窓 - ブラインド |
---|---|
IFC分類: | Object |
UNSPSC 名前: | Window screens |
UNSPSC コード: | 30171614 |
Uniclass 1.4 コード: | L422 |
Uniclass 1.4 詳細: | Blinds |
Uniclass 2.0 コード: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 詳細: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 コード: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 詳細: | Blinds and shading devices |
NBS Reference コード: | 58-08 |
NBS Reference 詳細: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
OmniClass Number: | 23-17 21 13 11 |
OmniClass Title: | Window Blinds |
名前 | 値 |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®