製品の公開
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
    Dierre

    B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges

    Google翻訳”,
    Bi-Light コレクションは、ダブルフラットスクエアパンタグラフを備えた伝統的なドアのクラシックなラインをモダンなキーで表現しています。新しいトレンディな家具仕上げと完璧に組み合わさった親切なサインで、柔らかい表面と温かみのある反射を提供します。 Light コレクションとの違いは、パンタグラフがこの場合は 2 段になっている点だけですが、Light モデルでは 1 段になっています。扉は厚さ44mmのハニカム構造です。ドアには 3 つの Anuba タイプ ヒンジが装備されており、サテン クローム ヒンジ カバー キャップが装備されています。ドアにはサテンクローム仕上げの8mm角の中型ロックが付いています。フレームはブロックボードで、台輪は2cmの伸縮フィンが付いた6.5cmの合板で作られています。ホテル向けの耐火バージョンもございます。防音性は住宅の快適性に大きく貢献するため、特に大規模な集合住宅の場合、その重要性がますます高まっています。大きなニュースは、Dierre のほぼすべての内部ドア モデルで音響認証が取得されたことです。これらのモダン ラインはすべて、さまざまな遮音クラスで利用可能です。目に見えるヒンジで 29 dB から始まり、隠しヒンジで 30 dB、穴あきボール紙充填のドアで 32 dB、特殊断熱材の使用で 36 dB に達します。リサイクル繊維のフェルト。
    仕様
    • Dimensions L 600-650-700-750-800-850-900 mm H 2000-2100 mm Wall thickness 80-100 mm Min/max height 1700 – 2500 mm Min/max width 580 – 1040 mm
    技術仕様
    • Unique refB-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • コレクションセットInternal doors
    • コレクションB-Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
    • IFC分類ドア

    対応地域

    ヨーロッパ