ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Our traditional square aluminum porch columns come in 6”, 8”, 10” and 12” square. These structural square porch columns are complimented with capitals and bases offering both peace of mind and a beautiful finished look. DSI square fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. Our square columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary). DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All square porch columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。