製品の公開
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
    Dimplex

    Optimyst® Linear OLF66-AM

    Google翻訳”,

    暖炉のデザインに革命を起こします。Optimyst® Linear は、Dimplex の特許取得済みの蒸気炎技術と高度な LED 照明を備え、驚くほどリアルな炎と煙を作り出します。従来の暖炉とは異なり、Optimyst は燃料や換気を必要とせず、水と電気で稼働するため、エネルギー消費を抑えられます。1/4 インチ変換キットで水道管にシームレスに接続して簡単に設置でき、モダンで優雅なデザインであらゆる空間を一変させます。

    利用可能なサイズ: 46"、66"、86"

    仕様
      • Optimyst Flame Effect - The world’s most realistic 3D flame effect, patented by Dimplex. This unique flame effect is generated by an innovative combination of water vapor and light
      • Custom Flame - The flame lives and breathes so there is no repeating pattern. Plus clients can choose any color to match their mood and aesthetic
      • Slim Design - Easier to install than traditional gas, requiring zero clearance and has a slimmer depth of under 12"
      • Continuous Water Supply - Designed to connect to a water line via a 1/4" conversion kit providing continuous operation
      • Fresh Air Inlets - Needs a minimum intake ventilation of 40 in2 (258 cm2) below the fireplace
      • Flame Connect App - Allows users to control their fireplace from their phone, making the customizations endless
      • Ongoing Revenue Stream - Requires simple and easy ongoing service (1-2x per year in residential installations, 3-4x per year in commercial installations) for optimal performance, creating an ongoing revenue stream for installers/servicers

      Key Technical Specifications

      • Part Number: OLF66-AM

      • Wattage: 1480/2180

      • Voltage: 120/240

      • BTU: 5050 AT 120 V/7438 AT 240 V

      • Remote Control: Yes

      • Built-in Thermostat: Yes

      • Automatic Shut-Off: Yes

      • Power Source: Electric

      • Warranty: 2 yr limited

    技術仕様
    • Unique refOptimystLinearVaporFireplaceOLF66AM
    • コレクションセットOptimyst® Vapor
    • コレクションOptimyst® Linear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.5
    • 幅(inch)67.5
    • 奥行き(inch)11
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国カナダ
    • 正味重量(lbs)207.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ