お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Våningsregister 3x1 A4 aluminium

Unique ref.: VRm31-9998-1000
ブランド名: DinBox
製品ファミリー: Våningsregister
製品グループ: Alu
幅 (mm): 715
高さ (mm): 405
奥行 (mm): 30
公開日: 2016-08-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 5.6

BIMobject カテゴリー: 標識 - 標識
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: JW7
Uniclass 1.4 詳細: Display and information
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 詳細: Poster display units
NBS Reference コード: 31-25
NBS Reference 詳細: Display And Presentation Boards
OmniClass Number: 23-19 11 23
OmniClass Title: Poster Display Units
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®