製品の公開
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    AN22250E1-3

    アッシュ - ナチュラル - ランダムな長さ 1~3 メートル – 250mm – 22mm

    ディネセンアッシュ

    トネリコの木は強く、美しく、真実に立っており、高さは 40 メートルにも達します。
    森林の床から数メートル上。自然の美しさと、
    木材の特徴的な硬さはディネセンアッシュに保存されており、それぞれ
    生きた生命と線をほぼグラフィックでカプセル化した板
    表現。装飾的な構造は成長にも現れます
    それぞれの季節がその色の跡を残すリング。結果は、次のような板です。
    個人的な表現とダイナミックで対照的な光の相互作用
    そして暗い。
    それぞれのディネセンアッシュ板は、任意の選択で独自のストーリーを語ります。
    寸法と構成。 Dinesen Ash のソリューションはすべて反映されます。
    妥協のない品質とアッシュ材の多くの優れた特性。


    アッシュ - ナチュラル

    アッシュの天然板は構造が豊かで微妙な色が特徴です

    変化。力強いラインが特徴で、

    心材の量を変えることでダイナミックなサウンドを生み出します。

    結び目の有無によるグラフィック表現。


    アッシュ − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板は、利用可能な長さで納品されます。これにより、ある部屋から次の部屋への滑らかな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。それぞれの板は可能な限り長く作られているため、原木の使用率が非常に高くなります。

    アッシュ、フレーネ、フレズノ、エッシェ、アスク、アスケトレー、アスク

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    製品シート:

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    ソートの説明

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    仕様
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8%-10% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

      Formaldehyde content:E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    技術仕様
    • Unique refAsh-Natural-Random-Lengths-1-3-meter-250mm-22mm-AN22250E_1-3
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションAsh
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床