製品の公開
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    ディネセン・アッシュ

    トネリコの木は強く、美しく、真実で、40 までそびえ立っています。
    林床から数メートル。自然の美しさと
    木材の特徴的な硬さはディネセン アッシュで保持されています。
    ほぼグラフィックで生きた人生と線をカプセル化する板
    表現。装飾的な構造は成長にも現れる
    季節ごとに色の痕跡を残すリング。結果は厚板です
    個人的な表現とダイナミックで対照的な光の相互作用
    そして暗い。
    各ディネセン アッシュ プランクは、どのような選択でも独自のストーリーを語ります。
    寸法と構成。 Dinesen Ash のソリューションは反映されます。
    妥協のない品質とアッシュ材の多くの優れた特性..


    ナチュレル

    造りもカラーバリエーションも豊富。素朴な外観を加えるさまざまな量の心材。厚板にはノット付きとノットなしの両方があります。


    灰-ランダムな長さ

    ランダムな長さの厚板は、利用可能な長さで提供されます。これにより、ある部屋から次の部屋への流動的な移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が実現します。各板は可能な限り長く作られているため、非常に高い割合の原木を使用することができます。


    Ash、Frêne、Fresno、Esche、Ek、Aske tre、Ask

    仕様
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      https://www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    技術仕様
    • Unique refDinesen-Ash-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-22mm-AN22250E_2-5
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションAsh
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床