製品の公開
Douglas Natural - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Natural - 200mm - 28mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    ダグラス

    高さ60メートルまでそびえ立つダグラスは、際立った木です。壮大な表情は板に保存されており、独特の穀物が自然の力と美しさを証明しています。原木は主にシュヴァルツヴァルトから調達しており、樹齢80〜120年の樹木のうち、針の目を通すのに必要なものは最高のものだけです。 Dinesen Douglasを独自のクラスに置くのは、この慎重な選択と並外れた職人技です。

    ダグラスの厚板は、並外れた寸法により、非常にエレガントで調和のとれた表現を生み出します。雄大なダグラスツリーへの明確な参照を備えた贅沢なソリューション。クラシックとナチュラルのどちらかを選択してください。

    ダグラスクラシック

    繊細な構造とクラシックな表情のフローリング。調和のとれた穏やかな。結び目が少なくなります。

    ダグラス–ランダムな長さ

    ランダムな長さの厚板は、利用可能な長さで提供されます。これにより、ある部屋から次の部屋への流動的な移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各厚板は可能な限り長く作られているため、非常に高い割合の原木を使用することができます。

    技術仕様
    • Unique refDinesen-Douglas-Natural-Random-Lengths-1-5-meter-200mm-28mm-E28200E_1-5
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションDouglas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)470
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床