製品の公開
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    OCN22125175BL02

    例:クラシック/ナチュラル、22mm - 125x2/175

    ディネセンオーク

    自然の中で樫の木を見るのはいつも感動的な体験であり、その生命力は傑出しています。私たちは、木の個性を維持し尊重するオーク板の製造に誇りを持っています。当社は、デンマークおよびヨーロッパ各地の森林から最高品質の樹齢 200 年に達する大きなオークの木から原木を調達しています。丁寧な加工とともに、これがディネセン オークをユニークなものにしています。

    クラシック

    繊細な構造とクラシックな表情。調和がとれていて穏やか。結び目はほとんどありません。

    自然

    ダイナミックな構造と自然な表現。本格的で暖かい。さらに結び目。

    オーク − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板は、利用可能な長さで納品されます。これにより、ある部屋から次の部屋への滑らかな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。それぞれの板は可能な限り長く作られているため、原木の使用率が非常に高くなります。

    オーク材 - 混合幅

    厚板はランダムな幅でお届けします。この解決策
    ダイナミックで生き生きとした表現を生み出し、より広く、
    細い板を組み合わせて一貫したデザインを形成する
    解決。

    オーク、シェーヌ、ロブル、アイヒェ、エク、エイケトレ、Eg

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    製品シート:

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    ソートの説明

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    仕様
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    技術仕様
    • Unique refDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-Mixed-Widths-125-125-175-mm-22mm-OCN22125175BL02
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションOak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床