製品の公開
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    DXC19250E2-5

    ダグラス クラシック レイヤー、19x250mm、2-5 m

    ディネセンレイヤーズは、ディネセンの板張りフロアの特徴である高品質の人工木製フロアのコレクションです。

    レイヤーズ プランクは、すべて無垢材で作られた 3 層構造です。Dinesen レイヤーズ フロアは、木製フロアの自然な特性をすべて備えたエンジニアリング ソリューションです。

    レイヤーズ ダグラスは完全にダグラスファーで作られており、最上層は最高級の無垢ダグラスファーで構成され、2 層目と 3 層目は無垢ダグラスまたは当社の無垢板製造時に切れ端になったフィンガージョイント ダグラスで作られています。

    ダグラスクラシック

    クラシックな表現の繊細な構造。調和と落ち着き。結び目が少ない。

    ダグラス − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、利用可能な長さで納品されます。これにより、部屋から部屋へのスムーズな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を非常に有効に活用できます。

    ダグラスファー、サパン・ド・ダグラス、ピノ・ダグラス、ダグラスジー、ダグラスグラン、ダグラスグラン

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 250 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    技術仕様
    • Unique refDXC19250E_2-5-19mm_
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションDouglas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)470
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring