製品の公開
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    AXN19250E2-4

    アッシュナチュラルレイヤー、19x250mm、2-4m

    Dinesen Layers は、Dinesen の板張りフロアと同じ高品質の人工木製フロアのコレクションです。Layers の板張りフロアは、すべて無垢材でできた 3 層構造です。Dinesen Layers フロアは、人工ソリューションで木製フロアの自然な特性をすべて提供します。

    アッシュナチュラル

    クラシックな表現の繊細な構造。調和と落ち着き。結び目が少ない。

    灰 − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、利用可能な長さで納品されます。これにより、部屋から部屋へのスムーズな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を非常に有効に活用できます。

    アッシュ、フレネ、フレズノ、エシェ、アスク

    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Ash. All three layers are made of European hardwood The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2-4 m in random lengths

      Width: 250 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    技術仕様
    • Unique refLayers-Ash-Natural-Random-Lengths-2-4-meter-250mm-19mm-AXN19250E_2-4_
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションAsh
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床