製品の公開
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    DXC19300E2-5

    ダグラス クラシック レイヤー、19x300mm、2-5 m

    Dinesen Layers は、Dinesen 板床の特徴と同じ高品質の人工木製床のコレクションです。

    レイヤープランクは、すべて無垢材で作られた三層構造で構成されています。このように、Dinesen Layers フロアは、木製の床のすべての自然な特性を、設計されたソリューションで提供します。

    層 ダグラスは完全にダグラスファーで作られており、その最上層は最高級のダグラスファー無垢材で構成され、第二層と第三層はダグラス無垢材または当社の無垢板の製造で生じたフィンガージョイントされたダグラスの端材で作られています。

    ダグラス・クラシック

    繊細な構造とクラシックな表情。調和がとれていて穏やか。ノットが少なくなります。

    ダグラス − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板は、利用可能な長さで納品されます。これにより、ある部屋から次の部屋への滑らかな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各板は可能な限り長く作られており、原木を非常に高度に利用することができます。

    ダグラスファー、サパン・ド・ダグラス、ピノ・ダグラス、ダグラスシー、ダグラスグラン、ダグラスグラン

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    技術仕様
    • Unique refLayers-Douglas-Cassic-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-19mm-DXC19300E_2-5_
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションDouglas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)470
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床