製品の公開
Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    OXH19300E2-4

    HeartOak レイヤー、19x300mm、2~4 m

    Dinesen Layers Oak は、人工木製床のコレクションです。
    Dinesen の板床と同じ高品質です。板が施工されています
    3層の無垢材を使用。トップサイドは最高級のソリッドで構成されています。
    当社の無垢板床にマッチする厚さのオーク材を使用しており、長持ちします。
    世代。中間層は横方向であり、フィンガージョイントで構成されています。
    無垢板の製造時に発生するオークまたはトネリの端材。オーク
    灰と灰は硬度と強度を補い合い、
    両方の木材を使用することで耐久性と耐久性に貢献します。
    プランクの持続性。板の下側は次のいずれかで構成されます。
    中間層と同様に、オーク無垢材、またはオークまたはトネリコのフィンガージョイント端材から作られます。
    したがって、裏面の表情は板ごとに異なります。

    ディネセン ハートオーク材

    HeartOak は、ダイナミックな構造を持つ板と、自然に発生した亀裂が保存され、オーク材のバタフライ ジョイントで固定された板を組み合わせた、Dinesen の代表的な製品です。節も多く、温かみのある本格的な表情です。

    オーク − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板は、利用可能な長さで納品されます。これにより、ある部屋から次の部屋への滑らかな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。それぞれの板は可能な限り長く作られているため、原木の使用率が非常に高くなります。

    オーク、シェーヌ、ロブル、アイヒェ、エク、エイケトレ、Eg

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    技術仕様
    • Unique refLayers-HeartOak-Random-Lengths-2-4-meter-300mm-19mm-OXH19300E-2-4
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションLayers Oak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床