製品の公開
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Classic - 250mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    OXC19250E2-4

    オーク クラシック レイヤー、19x250mm、2-4 m

    ディネセンレイヤーズオークは、
    ディネセンの板張りの床と同じ高品質。板張りの床は
    3層の無垢材でできています。表面は最高級の無垢材でできています。
    当社の無垢板の床にマッチする厚さのオーク材で、長持ちします。
    中間層は横向きで、フィンガージョイントの
    当社が無垢の板材を生産する際に出るオーク材またはアッシュ材の切れ端。オーク材
    灰と灰は互いに硬さと強さを補い合い、
    両方の木材を使用することで耐久性が向上し、
    板の持続可能性。板の裏側は、
    中間層と同様に、オーク無垢材、またはオークやアッシュのフィンガージョイントの切れ端でできています。
    そのため、裏面の表情は板ごとに異なります。

    オークナチュラル

    クラシックな表現の繊細な構造。調和と落ち着き。結び目が少ない。

    オーク − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、利用可能な長さで納品されます。これにより、部屋から部屋へのスムーズな移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を非常に有効に活用できます。

    オーク、シェーヌ、ロブレ、アイシュ、エク、アイケトレ、エグ

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    技術仕様
    • Unique reflayers-oak-classic-random-lengths-2-4-meter-250-mm-19mm-OXC19250E_2-4
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションOak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring