製品の公開
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    OXN19300E2-4

    オークナチュラルレイヤー、19x300mm、2~4m

    ディネセンレイヤーズオークは、
    ディネセンの板張りの床と同じ高品質。板張りの床は
    3層の無垢材。表面は最高級の無垢材でできています。
    当社の無垢板の床にマッチする厚さのオーク材で、長持ちします。
    世代。中間層は横向きで、フィンガージョイントの
    オーク材またはアッシュ材の無垢板製造工程で発生する切れ端。オーク材
    灰と灰は互いに硬さと強度を補い合い、
    両方の木材を使用することで耐久性が向上し、
    板の持続可能性。板の裏側は、
    中間層と同様に、オーク無垢材、またはオークやアッシュのフィンガージョイントの切れ端でできています。
    そのため、裏面の表情は板ごとに異なります。

    オークナチュラル

    自然な表情を持つダイナミックな構造。本物で温かみのあるデザイン。より多くの結び目

    オーク − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、ご希望の長さでお届けします。これにより、部屋から部屋へと流れるような繋がりと、様々なプロジェクトに最適な統一感のある表現が実現します。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を最大限に有効活用できます。

    オーク、シェーヌ、ロブル、アイヒェ、エク、エイケトレ、Eg


    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    技術仕様
    • Unique refLayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-300--mm-19mm-OXN19300E_2-4_
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションOak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床