製品の公開
Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    Google翻訳”,

    正面玄関として建設されたパティオドア。装飾的な溝とエネルギー効率の良い3ガラス窓。

    仕様
    • - Lock case ASSA 2002c.
      - 105 mm door frame.
      - 25 mm high doorsill, aluminum on the outside and oak on the inside.
      - U-value for the whole construction, approximately 1,0.
      - ECO option, gives the whole construction U-value 0,8.
      - Choose any NCS or RAL color.

    技術仕様
    • Unique refaltan-12
    • コレクションセットPatio doors
    • コレクションWood
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン