製品の公開
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

Google翻訳”,
エアインカメレオンフレームバルブは、カメレオンバルブ、サイレンサーユニット、アウターグリルで構成されています。バルブは、アパートの低圧に応じてノズルの開口部を自動的に調整します。また、空気の逆流を効果的に防ぎます。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refchameleon_frame_valves
  • コレクションセットAir-in
  • コレクションChameleon Frame Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-03
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Air circulators
  • UNSPSC40101602

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (15)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)
5つ星のうち4.6 4.6 (14)