製品の公開
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

Google翻訳”,
気象条件やニーズに応じて、空気の流れを無段階に調整できます。あるいは、バルブに自動バイメタルアジャスターを装備することもできます。その場合、バルブはそれ自体で屋外温度に調整されます。エアインウォールバルブは、機械式または重力式のエアベントシステムを備えた住宅で使用できます。エアインウォールバルブは、亜鉛メッキされた粉末コーティングされた鋼で作られた高品質の製品です。提供:rakennustietoフィンランド。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refwall_valves
  • コレクションセットAir-in
  • コレクションWall Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)185
  • 幅(mm)185
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Air circulators
  • UNSPSC40101602

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (15)
5つ星のうち4.7 4.7 (16)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)