製品の公開
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Google翻訳”,
    連続複層ガラスで構成された間仕切り壁システム。
    仕様
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    技術仕様
    • Unique refMetricaD2-double_glass_partition
    • コレクションセットFrameless Metrica
    • コレクションMetrica D2
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3100
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls