製品の公開
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Google翻訳”,
    連続した非対称の単板ガラスで構成された間仕切り壁システム。
    仕様
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    技術仕様
    • Unique refMetricaDA-double_glass_partition
    • コレクションセットFrameless Metrica
    • コレクションMetrica DA
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3100
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls