製品の公開
Divilux Unica R single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica R single glass partition wall

Google翻訳”,
連続した一枚ガラス​​で構成された間仕切り壁システム。
仕様
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10mm (55.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
技術仕様
  • Unique refUnicaR-single_glass_partition
  • コレクションセットUnica
  • コレクションUnica R
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-09-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3100
  • 奥行き(mm)47
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls