製品の公開
Bi-directional speaker CAREEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAREEX-6(T)

Google翻訳”,
広範な認証を取得したアルミニウム製の双方向スピーカー。危険区域のキャビンや廊下などで使用されます。このモデルには壁掛け用ベースが付属しています。
仕様
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Foot bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
技術仕様
  • Unique refcareex-6t
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-17
  • エディション1
関連
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器