製品の公開
Loudspeaker DSP-15-54T
DNH

Loudspeaker DSP-15-54T

Google翻訳”,
スピーカーを火災や緊急時のアナウンスに使用する場合は、EN54-24規格に準拠する必要があります。DNH製スピーカーDSP-15-54Tは、EN54-24規格に準拠した試験および認証を受けています。
仕様
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.8 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 117 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
技術仕様
  • Unique refdsp-15-54t
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-17
  • エディション1
関連
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器