製品の公開
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

Google翻訳”,
スピーカーを火災や緊急時のアナウンスに使用する場合は、EN 54-24規格に準拠する必要があります。DNH製スピーカーVES-561-54(T)は、EN 54-24規格に従って試験および認証されています。
仕様
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
技術仕様
  • Unique refves-561-54t
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-17
  • エディション1
関連
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器