製品の公開
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Google翻訳”,
    空気湿度に対応する適応性のある蒸気透過性を備えた蒸気抑制剤
    仕様
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    技術仕様
    • Unique refmat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • コレクションセットPiched roof
    • コレクションAir and vapour barriers
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50000
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 25 27
    • OmniClassタイトルVapor Barriers
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING