製品の公開
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Google翻訳”,
    すべての土壌バリアントに適しています。シートにはCEシール1213-CPD-4050が付いており、EN 13969の要件に準拠しています。屋外:土壌水分および/または非圧水に対して適用します。屋内:床の舗装の下の毛細管の湿気に対して適用します。ロールを防水するこの自己接着性のベースラインは、基板の亀裂を安全に埋めます。柔軟なシートは、塗布直後に雨や水を運転することに対する完全な不浸透性を保証します。上部の特別なHDPEシートは、雨からの即時保護を保証し、永続的な高品質の防水を保証します。
    仕様
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    技術仕様
    • Unique refmat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • コレクションセットBasement
    • コレクションWaterproofing
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1.5
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードPr_25_57_08_08
    • Uniclass2015詳細Bitumen sheets
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17
    • OmniClassタイトルWaterproofing
    • UniFormatIIコードA2020
    • UniFormatIIタイトルBasement Walls