製品の公開
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    Google翻訳”,
    表面取り付け式のベビーチェンジングステーション。抗菌ポリプロピレン製で、外装は 304 ステンレス鋼。標準はサテンステンレス仕上げですが、黒色粉体塗装のオプションも用意されています。BC200SCH-FRAME - 埋め込み式取り付けキットは別売りです。ショッピングセンター、空港、公共の建物、託児所などの公共スペースに最適なソリューションです。強度と耐久性に優れた、人通りの多い施設に適したモデルです。イオン銀技術に基づく抗菌添加剤が表面に埋め込まれているため、簡単に掃除でき、臭いや汚れの原因となる微生物の繁殖を抑えます。ライナーディスペンサーとライナー 1 パックが付属しています。ナイロン製のチャイルド保護ストラップが付属しています。バッグフックが 1 つ (右側と左側に 1 つずつ) 付いており、持ち物を手元に置いておけます。ベビーチェンジングステーションは 1 時間、50 Kg の静的負荷テストに耐えられることを要求する EN 12221-1 および EN 12221-2 規格に完全に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refBC200SCH-SM
    • コレクションセットBaby Change
    • コレクションBaby Change
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)860
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units