製品の公開
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    Google翻訳”,
    表面壁に取り付けられた、プラスチック製の、水平にヒンジで固定された赤ちゃんのおむつ交換台。
    仕様
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    技術仕様
    • Unique refBC100EH
    • コレクションセットBaby Change
    • コレクションSurface Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)870
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units