製品の公開
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    Google翻訳”,
    フレームレスの隠しトイレタンク。床置き式便器のみに使用可能。EN14055 クラス 2 準拠。WRAS 承認の入口バルブ。AUK1 逆流防止装置を内蔵。当社の DC2006 便器と併用する場合の DEFRA 暫定協定に準拠。塗装済みプロファイルで耐腐食性。簡単かつ迅速な設置。最小厚さ 150 mm。デュアル フラッシュ アクチュエータと互換性のあるデュアル フラッシュ壁内タンク。6/3 リットル (4.5/3 または 4/2.6 に調整可能)。空気圧作動。遅延補充入口バルブを装備 (1 日あたり 9 リットルの節水が可能)。BS1212 4:2016 に準拠。動作圧力 0.1 ~ 16 bar。大気湿度に対する耐性 (Hr <90%)。ポリプロピレン(PP)製の水洗タンクは、耐熱性が高く、熱ストレスに対して変形しません。結露防止ライニング付き。ドルフィン遅延作用入口バルブは、フラッシュが完了してフラッシュバルブが閉じられた場合にのみ開き、水洗タンクに水を補充し始めるため、1回のフラッシュで最大0.5リットルの水を節約できます。
    技術仕様
    • Unique refDB5520-P
    • コレクションセットToilet cistern
    • コレクションToilet cistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)405
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns