製品の公開
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Google翻訳”,
    フレームのセクションが縮小されたおかげで、このDomalソリューションは、既存の建物の外皮の改修に関連する最も多様なニーズに対応すると同時に、設計に常に目を向け、環境における自然光の貢献に大きく貢献することを可能にします。標準のドアや窓と比較して。利用可能な構成の観点からも最大の汎用性。
    仕様
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    技術仕様
    • Unique refdomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminum Windows
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-10-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)55
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows